??
CAD模型选择
K0736.52410
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0736 - 特级锁紧柱塞,锥形顶销
明细表
K0736.52410
BESTKIPP
订货号
K0736.52410
POS
序号
MATERIAL
材料
钢制
AUSF
规格
硬化处理顶销
AUSF1
规格
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
D
直径
10 mm
D1
螺纹
M 20 x 1,5 mm
D2
直径
33 mm
D3
直径
17.0 mm
D4
直径
11.0 mm
D5
直径
11 -0,01/-0,03 mm
L
长度
74.0 mm
L1
长度
28 mm
L2
长度
12 mm
L3
长度
25 mm
L4
长度
4 mm
H
高度
10 mm
H2
高度
9 mm
SW1
EAN-Code
22 mm
SW2
EAN-Code
30 mm
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
15 N
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
34 N
GEW
重量约
0.1436 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245012626
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions